500ml,预混合白色反射涂层

Pre-Mix White Reflectance Coating

×
产品编码 #83-890 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,657.81
数量 1-2
RMB 3,657.81
数量 3+
RMB 3,405.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

一旦混合,预混合白色反射涂料采用专用喷雾装置进行喷涂,并容易形成均匀的涂层。它是作为原有或替代涂料的理想之选,用于积分球、反射分光光度计、色差计、球形光度计和其他类似的组件。它甚至可以用作自己的扩散试验目标。该涂料本身产生绝对反射率 >97%(介于 350 - 850 纳米)及 >92%(介于 250 - 1300 纳米)。该涂料对高强度辐射具有典型稳定性,但长时间接触(特别是紫外线)可降低反射率。曝光于正常大气条件下,近6个月几乎没有变化。由于涂料是不发光的,因此它是光谱使用的理想选择。

产品系列说明

  • 反射值 >97%
  • 通过近红外可用紫外线
  • 适用于涂层金属及其他各种材料

预混合白色反射涂料是一种基于硫酸钡的水性涂料配方以生产具有紫外线、可见光和近红外波段高漫反射的涂料。预混合型涂料可选250ml 和500ml规格,使用前需要按1:0.5:0.3的比例混合,也就是说1份预混合涂料加0.5份纯乙醇再加0.3份蒸馏水。如需有关通过溅射混合到适当粘度并涂敷的指示,以及安全数据表,请参阅下载的文档。

注意:#53-697, #53-698是危险品,部分地区有售。特别装运说明适用。请访问联系我们选用一种合适的替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号