Edmund Optics® 自准直仪(仅适用110V电压)

×
产品编码 #03-658 6-10 工作日
×
- +
RMB 16,094.36
数量 1+
RMB 16,094.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光学类型:
Achromat: 40mm Diameter x 250mm EFL
Eyepiece: 21.5mm FL
角度容差(弧分):
±55 Off-Axis
Gradations: 5
安装螺纹:
¼-20
电源:
Plug-In Adapter 120 V AC to 2.3 V AC
Light Source Included:
#222 Lens End Lamp

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 5 Arcmin Resolution
  • Economical Design
  • ¼-20 Tap Hole for Mounting to Optical Bench Posts

爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 生产的自准直仪是一款较精密的仪器,由消色差物镜、光源、分划板、分光镜、目镜等组成;分划板图案为十字交叉型,投影在反射表面上,反射回来的光束被转向,通过分光镜,到达校准目镜;在目镜处可测量从垂直反射面反射来的光的偏移角。本品有多种用途,比如测量极其微小的角度,以及校准和准直各种光学仪器和元气件;其它应用包括如测量小偏斜和振动等。

本款自准直仪有个¼-20的螺孔,可通过此孔固定在光具座和定位设备中,也可固定在V型槽或安装环上(管外镜为1.85英寸);管形灯组件由精密分划板和长寿命镜片灯组成。本品结构紧凑,功能多样,可作为光学仪器的光源使用,也可作为光学测试配件使用。如果作为后者,本品将会安装在V形槽或卡环中并固定在光具座或实验台上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号