留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
#88-136 with NIST Traceable Sensor
NIST认真的UV辐射计非常适合用于检测紫外光源,可用于各种质量控制应用。NIST认真的UV辐射计由标准的9V电池供电,提供高达120小时的操作电力。辐射计备有三个受NIST认证的可互换传感器,能广泛地探测波长介于250 – 380nm的紫外光。NIST认真的UV辐射计的范围开关则方便您选出三种不同的强度范围。
注意: UV 辐射计装置(#88-136) 需要搭配一个 NIST 可追踪传感器(#88-137, #88-138, 或 #88-139) 使用.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号