紫外线辐射计

UV Radiometer Unit, #88-136

×
产品编码 #88-136 联系我们
×
- +
RMB 8,937.40
数量 1+
RMB 8,937.40
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
重量 (kg):
0.3
Type of Display:
3.5 digit LCD
尺寸 (mm):
157 x 51 x 91
精度 (%):
± 2
强度范围 :
Switchable:
0 – 200 mW/cm2
0 – 2000 μW/cm2
0 - 200 μW/cm
转换率:
2.8 readings/sec
电源要求:
9 V Battery (not included)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计用于探测波长介于250 – 380nm的UV光
  • NIST认证的传感器
  • 由9V电池供电,提供高达120小时的操作电力

NIST认真的UV辐射计非常适合用于检测紫外光源,可用于各种质量控制应用。NIST认真的UV辐射计由标准的9V电池供电,提供高达120小时的操作电力。辐射计备有三个受NIST认证的可互换传感器,能广泛地探测波长介于250 – 380nm的紫外光。NIST认真的UV辐射计的范围开关则方便您选出三种不同的强度范围。

注意: UV 辐射计装置(#88-136) 需要搭配一个 NIST 可追踪传感器(#88-137, #88-138, 或 #88-139) 使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号