InGaAs探测器,70um直径,TO-46封装

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
产品编码 #55-753 6-10 工作日
×
- +
RMB 837.33
数量 1-4
RMB 837.33
数量 5+
RMB 722.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光学类型:
Ball Lens
光谱响应 (nm):
900 - 1700
类型:
InGaAs Photodiode
1310nm时的响应度 (A/W) :
0.8 minimum / 0.9 typical
1550nm时的响应度 (A/W) :
0.9 minimum / 0.95 typical
VR=5V时的上升/下降时间 (ns) :
0.2
VR=5V时的电容 (pF) :
1.5 typical
噪声等效功率NEP (W/ Hz1/2) :
3.44 x 10-15
有效区直径(mm):
0.07
最大正向电流 (mA) :
5
最大反向电流 (mA) :
1
最大反向电压 (V) :
20
VR=5V时的暗电流 (nA) :
0.03 typical / 2 maximum
Package:
TO-46

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

铟镓砷光电二极管(InGaAs )在 900 纳米到 1700 纳米波长范围内具有极佳的响应度,有源区范围从 0.07 毫米到 3.0 毫米不等。光电二极管的有源区尺寸小于 1 毫米,在 1100 纳米到 1620 纳米波长范围内具有低电容、低暗电流和高响应度的特点,适用于高速数据通信和电信应用。光电二极管的有源区尺寸在 1 毫米及以上,具有大有源区、低噪声和高分流电阻的特点,可实现对微弱信号的高灵敏度。InGaAs 光电二极管采用 TO-46、TO-18 或 TO-5 封装,根据不同封装带有球透镜或双面增透镀膜窗口片。这些光电二极管是多种研究和 OEM 应用的理想之选,包括红外激光对准、医疗诊断和化学分析。

请注意: 为了确保入射光的中心位置,建议使用 聚焦透镜针孔,因为光电二极管芯片边缘的不均匀性会导致探测器响应率降低。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号