100mm2 D紫外线光电二极管,金属封装

DUV Photodiodes

×
产品编码 #84-986 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,850.94
数量 1-4
RMB 1,850.94
数量 5+
RMB 1,642.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
-20 to +60
有效显示区大小 (mm):
10.0 x 10.0
存储温度 (°C):
-20 to +80
上升时间 (μs) :
3 @ 0 V, 1 kΩ
980nm时的响应度 (A/W) :
0.5
V=-10mV时的分流电阻 (GΩ) :
Minimum: 0.04
Typical: 0.2
633nm时的响应度 (A/W) :
0.34
200nm时的响应度 (A/W) :
0.12
VR=0V时的电容 (pF) :
1100.00
有效区 (mm2) :
100.0
噪声等效功率NEP (W/ Hz1/2) :
8.2 x 10-14 @ 0 V, 200nm
最大反向电压 (V) :
5.00
连接器:
Ceramic
峰值响应波长 (nm) :
980.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 绝佳UV灵敏度
  • 高分流电阻
  • 低电容

深紫外光电二极管非常适合用于各种应用,其中包括紫外分光光度法以及分析仪器和医疗仪器。深紫外光电二极管设计用于增强200 – 400nm的响应度,同时将灵敏度扩展到190nm。深紫外光电二极管具有石英窗口片,并拥有金属或陶瓷外壳。同时也备有可抑制NIR性能的型号可供选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号