深紫外光电二极管

DUV Photodiodes

×
  • 绝佳UV灵敏度
  • 高分流电阻
  • 低电容

深紫外光电二极管非常适合用于各种应用,其中包括紫外分光光度法以及分析仪器和医疗仪器。深紫外光电二极管设计用于增强200 – 400nm的响应度,同时将灵敏度扩展到190nm。深紫外光电二极管具有石英窗口片,并拥有金属或陶瓷外壳。同时也备有可抑制NIR性能的型号可供选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号