Chrome coated top surface will reflect UV radiation. Avoid direct skin contact and eye exposure to UV energy. UV protective eyewear sold separately. Fluorescent material adds 0.1 - 0.2mm to thickness of fluorescent targets.
熔融石英正片(图案镀铬,背景不镀)将图案沉积在测试板的上表面,而负片与之相反(背景镀铬,图案不镀)。
荧光熔融石英测试板可应用在荧光共焦显微镜,纳米技术,照相制版,以及其它UV成像系统方面。石英荧光正片测试靶(图案镀铬,背景不镀)掺入荧光材料镀在测试上表面上;石英荧光负片测试靶(背景镀铬,图案不镀)是将荧光铬材料镀在底面上。
注意:上表面镀铬材料可反射UV辐射,避免直接皮肤和眼睛受到紫外线的伤害。紫外线防护镜单独出售。荧光材料增加0.1 - 0.2mm的荧光靶厚度。
Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||||||||
Element |
Group Number
|
For High Res only | ||||||||||
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0.250 | 0.500 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 256.0 | 512.0 |
2 | 0.280 | 0.561 | 1.12 | 2.24 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 | 287.0 | 575.0 |
3 | 0.315 | 0.630 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 | 323.0 | 645.0 |
4 | 0.353 | 0.707 | 1.41 | 2.83 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 | 362.0 | — |
5 | 0.397 | 0.793 | 1.59 | 3.17 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 | 406.0 | — |
6 | 0.445 | 0.891 | 1.78 | 3.56 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 | 456.0 | — |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号