3" x 3" 负片 荧光USAF 1951分辨率板

UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

×
产品编码 #57-893 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,160.21
数量 1-4
RMB 4,160.21
数量 5+
RMB 3,957.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Fluorescent Material - Peak Excitation @ 365, Peak Emission @ 550
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
光密度 OD(平均):
>3.0
分辨率:
Mimimum: Group -2, Element 1, Maximum: Group 7, Element 6
尺寸(英寸):
3 x 3
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
1.20
厚度容差 (mm):
(1.1 - 1.2)
类型:
Negative Fluorescent Target
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

Chrome coated top surface will reflect UV radiation. Avoid direct skin contact and eye exposure to UV energy. UV protective eyewear sold separately. Fluorescent material adds 0.1 - 0.2mm to thickness of fluorescent targets.

产品系列说明

  • 可用来标定UV或荧光显微镜
  • 荧光靶有365nm的受激波长,550nm的发射波长
  • 可选负片,正片,以及高分辨率等规格

熔融石英正片(图案镀铬,背景不镀)将图案沉积在测试板的上表面,而负片与之相反(背景镀铬,图案不镀)。

荧光熔融石英测试板可应用在荧光共焦显微镜,纳米技术,照相制版,以及其它UV成像系统方面。石英荧光正片测试靶(图案镀铬,背景不镀)掺入荧光材料镀在测试上表面上;石英荧光负片测试靶(背景镀铬,图案不镀)是将荧光铬材料镀在底面上。

注意:上表面镀铬材料可反射UV辐射,避免直接皮肤和眼睛受到紫外线的伤害。紫外线防护镜单独出售。荧光材料增加0.1 - 0.2mm的荧光靶厚度。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号