USAF 环形图案测试卡,1x3英寸, 正片

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
产品编码 #59-203 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,120.16
数量 1-4
RMB 3,120.16
数量 5+
RMB 2,967.67
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
First Surface Reflective Chromium
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
分辨率:
Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
1.50
平行度(英寸):
<0.0005 per inch
线宽公差 (mm) :
±0.0005
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 测试分辨率范围从4-228线对/毫米
  • 使用9个图案可同时测多个视场点
  • 可节约测试时间

USAF环形图案可同时测试视场中多个点的分辨率,此图案可选三种不同规格的尺寸,1平方英寸,1.5英寸直径,或1英寸X3英寸的测试片,每种规格的测 试片都有8个USAF图案以中心为圆心环形分布另加中心1个图案,各种尺寸都有正片(图案不透明背景透明),和负片(图案透明背景不透明)。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号