分辨率测试卡
畸变测试卡
图像分析和平台测微计
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
计量工具
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
产品列表
/
测量标板
/
分辨率测试卡
/
USAF 1951以及圆点栅格图板
查看此系列 1 款产品
USAF 1951 和点格目标板
×
产品编码
#62-465
6-10 工作日
×
-
+
1,110.56
RMB 1,110.56
数量 1-4
RMB 1,110.56
数量 5+
RMB 1,056.80
含税批量价格
索取报价
+ 添加至收藏夹
Create an account or log in to access saved list
产品对比
下载产品资料
规格
详细资料
附件
技术数据
资源
相关产品
成像镜头筛选器
点直径 (mm):
1.00
点间距 (mm):
2.00
基底:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names.
Learn More
Float Glass
分辨率:
USAF 1951: Group 0 Element 1 (1 lp/mm) to Group 3 Element 6 (14.3 lp/mm)
尺寸 (mm):
70.0 x 50.0
厚度 (mm):
1.60
类型:
Positive Target
合规性
RoHS 2015:
符合标准
×
Reach 223:
符合标准
×
Certificate of Conformance:
浏览
×
产品系列说明
USAF 1951 0到 3 号图案规格(14 lp/mm)
在2mm中心处为固定频率
尺寸规格为2”x 2.75”
USAF 1951 and Dot Grid Target features a fixed frequency grid on 2mm centers and elements 0 to 3 (14 lp/mm) are available at Edmund Optics
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号