3°楔角照相纸星标板

Photo Paper Star Target

×
产品编码 #46-246 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,101.75
数量 1-4
RMB 1,101.75
数量 5+
RMB 1,047.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
频率 (lp/mm):
0.6112 - 15.28
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
线宽 (mm):
0.033 - 0.818
扇区数目:
120.00
光密度 OD(平均):
>1.6
模型直径 (mm):
62.5
尺寸(英寸):
4 x 4 ±0.004
厚度 (mm):
0.20 ±nominal
楔角:
Unresolved Core Diameter (mm):
2.5
注意 :
Emulsion Coated
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可检测对焦误差和像散
  • 0.6到14lp/mm的测试范围
  • 可选高分辨率版和低分辨率版

星标板可用来鉴别对焦误差,像散和其它存在于光学系统中的像差,有多款星标板供您挑选,直径为60mm的星标板中心直径为100μm,可用来测量高分辨率或高倍率的仪器。本产品都是在玻璃上镀铬膜。4”x 4”的星标板既有玻璃版(#46-247),又有相纸版(#46-246),中心直径为2.7mm,可用来测量中低倍率的空间频率,通常用在大型成像系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号