星标板

Star Targets (Glass and Photo Paper)

Star Targets (Glass and Photo Paper) Siemens Star Target, 4
×
  • 可检测对焦误差和像散
  • 0.6到14lp/mm的测试范围
  • 可选高分辨率版和低分辨率版

星标板可用来鉴别对焦误差,像散和其它存在于光学系统中的像差,有多款星标板供您挑选,直径为60mm的星标板中心直径为100μm,可用来测量高分辨率或高倍率的仪器。本产品都是在玻璃上镀铬膜。4”x 4”的星标板既有玻璃版(#46-247),又有相纸版(#46-246),中心直径为2.7mm,可用来测量中低倍率的空间频率,通常用在大型成像系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号