40 lp/mm, 1"x 3", 带荧光层熔融石英基底的朗齐刻线法制作的精密测

×
产品编码 #57-877 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,217.11
数量 1-4
RMB 3,217.11
数量 5+
RMB 3,058.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Vacuum Deposited Chrome
Fluorescent Peak Excitation @ 365 nm; Fluorescent Peak Emission @ 550 nm
频率 (lp/mm):
40.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica with Fluorescent Backing
长度(英寸):
3.00
光密度 OD(平均):
3.00
模型大小 (mm):
12.7 x 25.4
厚度 (mm):
1.10
宽度(英寸):
1.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用来评估鉴别率,视场畸变以及等焦稳定性
  • 可用来做分划板和测量视场用
  • 可选碱石灰玻璃,熔融石英,以及背面带荧光材料的熔融石英

加强版的朗奇刻蚀法制荧光测试片有着独到的特点,宽带荧光膜,在365nm和550nm波长时受激辐射,本分辨率测试片可测UV光照明的仪器的分辨率,特别是生物显微镜。本图案印在玻璃片的后部,因此,对焦面和镀膜层在同一平面上,每片测试片都标有每毫米线对数(lp/mm),印在性质比较稳定1.1毫米的熔融石英片上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号