乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1x3英寸,150线对/毫米

×
产品编码 #59-551 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,855.74
数量 1-4
RMB 2,855.74
数量 5+
RMB 2,720.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Vacuum Deposited Chrome
尺寸容差(英寸):
±0.100
频率 (lp/mm):
150.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
长度 (mm):
25.40
光密度 OD(平均):
>3.0
模型大小 (mm):
12.7 x 25.4
表面质量:
40-20
厚度 (mm):
1.52 ±0.100
宽度 (mm):
76.20
注意 :
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No
Line Width Tolerance (μm):
±0.0007

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

产品系列说明

  • 乳色玻璃镀铬
  • 反射系统的测试分辨率
  • 高公差
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号