3" x 3" 负板, USAF 1951 高分辨率板

×
产品编码 #64-863 6-10 工作日
×
- +
RMB 16,914.07
数量 1-4
RMB 16,914.07
数量 5+
RMB 16,069.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Vacuum Deposited Durable Chromium
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
光密度 OD(平均):
≥3.0
分辨率:
Minimum: Group -2, Element 1
Maximum: Group 9, Element 3
尺寸(英寸):
3 x 3
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
1.50
类型:
Negative Target
边缘:
Beveled
平滑度 (mm) :
≤0.00254
Options: Displays New, Clearance, or RCD options
High Resolution

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 有正片和负片两种图案
  • 2种规格可选
  • 盒装,带分辨率图表
  • 可选高分辨率板(超过645线对/毫米)

鉴别率测试片以及USAF 1951测试图案可用在正片(图案镀铬,背景不镀),或负片(图案不镀,背景镀铬)。正片形式推荐用在视觉系统的质量控制以及测试仪器上。负片形式通常将镀层镀在背面,可用在高倍显微镜头上。采用盒装,带分辨率值对应表。本产品符合美军标MIL-S-150A 规范。

技术信息

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号