27mm直径,乳色玻璃基底同心圆分划板

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 Concentric Circles Reticle Target
×
产品编码 #58-771 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,965.52
数量 1-4
RMB 1,965.52
数量 5+
RMB 1,875.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Low Reflection Chromium First Surface
直径 (mm):
27.00 ±0.050
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
线宽 (mm):
0.0254 ±0.0025
光密度 OD(平均):
OD > 3.0
模型直径 (mm):
10
表面质量:
40-20
厚度(英寸):
1/8
厚度 (mm):
3.20
边缘:
Smoothed for Safe Handling
精度 (mm):
±0.002
表面平整度 (P-V):
反射 (%):
< 5% @ 550nm
Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

十字分叉线

  • 适用于分辨率检测,聚焦,瞄准镜,以及机器视觉相机的校准等
  • 图案: 20mm 十字叉线,分度值为 2.0mm, 线蚀刻,环氧树脂固化填充

索引栅格

  • 适用于视觉系统粒子计数,斑点分析,以及一般形态分析等。
  • 图案: 10X10mm ,每1mm 递增,水平方向边缘标注有1到10,垂直方向的边缘标注有A到J标。

同心圆

  • 适用于激光设备的聚焦标定,斑点尺寸以及轴线校准等。
  • 图案: 以十字准线为中心的 10 个同心圆分划板,直径 1 - 10mm(半径以 0.5mm 为单位步进)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号