乳白色玻璃分划板

White Ivory Glass Reticle Targets

White Ivory Glass Reticle Targets 27mm Diameter, White Ivory Glass Crossline Reticle, #34-892 27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 27mm Diameter, White Ivory Glass Index Grid Reticle Target, #58-772 +3
×
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

十字分叉线

  • 适用于分辨率检测,聚焦,瞄准镜,以及机器视觉相机的校准等
  • 图案: 20mm 十字叉线,分度值为 2.0mm, 线蚀刻,环氧树脂固化填充

索引栅格

  • 适用于视觉系统粒子计数,斑点分析,以及一般形态分析等。
  • 图案: 10X10mm ,每1mm 递增,水平方向边缘标注有1到10,垂直方向的边缘标注有A到J标。

同心圆

  • 适用于激光设备的聚焦标定,斑点尺寸以及轴线校准等。
  • 图案: 以十字准线为中心的 10 个同心圆分划板,直径 1 - 10mm(半径以 0.5mm 为单位步进)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号