乳色玻璃基底的多栅标准测微尺,带NIST证书

×
产品编码 #59-279 联系我们
×
- +
RMB 7,606.48
数量 1-4
RMB 7,606.48
数量 5+
RMB 7,229.24
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
分刻度:
0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions), 4.0mm (200μm divisions), angle grid (15° segments)
尺寸 (mm):
25.4 x 76.2
厚度 (mm):
1.50 ±0.100
尺寸容差 (mm):
±0.100
NIST Certification:
Yes

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可校准高倍率系统的畸变

多栅标准台测微尺带各种频率的栅格,可校准显微系统的畸变,栅格尺寸为0.5mm(一小格25μm),1.0mm (一小格50μm), 2.0mm (一小格100μm) 和4.0mm (一小格200μm). 本测微尺还带角度栅格(按15°分割)。玻璃基片,镀铬层,尺寸为1" x 3" x 1.5mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号