乳色玻璃基底的细线圆点标准镜台测微尺

×
产品编码 #58-762 联系我们
×
- +
RMB 9,307.58
数量 1-4
RMB 9,307.58
数量 5+
RMB 8,849.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
分刻度:
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
尺寸 (mm):
25.4 x 76.2
厚度 (mm):
1.50 ±0.100
尺寸容差 (mm):
±0.100
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可校准像素抖动
  • 线条和圆点范围从2μm 到 100μm

微线和小点标准台可用来校准成像装置和评价测量装置。此图案的特点是小点和线的尺寸已知,分别为 2μm,3μm,4μm,5μm,6μm,7μm,8μm,9μm,10μm,25μm,50μm,75μm,100μm。用这个标准台校准可在图象运算处理时限制像素抖动效应。测微尺材料可选玻璃镀铬或乳白玻璃镀铬。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号