机器视觉测微计,300mm,1mm刻度

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
产品编码 #58-292 6-10 工作日
×
- +
RMB 10,338.82
数量 1-4
RMB 10,338.82
数量 5+
RMB 9,826.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
分区数目:
300.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
线宽 (mm):
0.125
增量:
1mm
标度长度 (mm):
300.00
尺寸 (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
表面质量:
40-20 Over Pattern Area
尺寸容差 (mm):
±1.27
线宽公差 (mm) :
±0.003
精度 (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 精度通过NIST认证,可查询
  • 可快速计算出视觉系统的参数
  • 附带存储方便的盒子

EO机器视觉测微尺可校准各种机器视觉系统。 可提供快而精确的测量手段,确定产品是否送往显示器或图象分析软件运用。在整个300mm长度都有着很高的精确度,可用在大视场,并有着很广的分辨率。线刻度精度高,可重复性好。是中低倍功率视频镜头系统的理想测量工具,对于更高的倍率系统,考虑用显微镜图象分析镜台测微尺或多功能定标目标。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号