乳色玻璃基底的双轴向线性标度尺测微计

×
产品编码 #58-763 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,764.36
数量 1-4
RMB 5,764.36
数量 5+
RMB 5,477.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
分刻度:
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")
尺寸 (mm):
25.4 x 76.2
厚度 (mm):
1.50 ±0.100
尺寸容差 (mm):
±0.100
NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可选新款的毛玻璃基底版
  • 双轴设计
  • 英制和公制
  • 可选通过NIST认证的版本

本线标测微尺可同时精确校准机器视觉系统的X轴和Y轴,校准时无需旋转,无需补偿相机宽高比例。本品有两组刻线,公制刻线(25微米一小格)和英制刻线(0.001英寸一小格)。测微尺材料可选玻璃镀铬或乳白玻璃镀铬。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号