同心正方形目标板

#46-248

×
产品编码 #46-248 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,147.38
数量 1-4
RMB 5,147.38
数量 5+
RMB 4,896.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
模型大小 (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
尺寸 (mm):
76.2 x 76.2
表面质量:
20-10
厚度 (mm):
1.50
线宽公差 (mm) :
±0.001
表面平整度 (P-V):
λ/mm

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可用于标定测试软件
  • 附带NIST精度可追踪查询
  • 正方形从1mm到50mm

同心方形测试片在图象处理时可校准测量软件。多组正方形有着不同的尺寸,这样就对应了一定的视场。本品可进行NIST追踪查询精度,符合MIL-STD-45662A标准。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号