照明

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	高级照明超密封可冲洗灯条
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达 70,200 勒克斯的高强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择
CCS 平顶灯 CCS 平顶灯
  • 薄、紧凑、轻巧的外壳
  • 有多种LED颜色可供选择
  • 广泛的尺寸范围,包括方形和长方形的形状
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase 结构化 LED 光源投影仪
  • 无散斑精度高
  • 种类齐全的标准灯罩
  • 有白色、蓝色、红色和红外光源可供选择
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights ADVANCED ILLUMINATION 以太网控制的高强度LED点光源
  • 可通过以太网 GUI 或 Web 浏览器进行控制
  • 可兼容 8mm 或 1/4 英寸(0.312英寸)光纤照明端口
  • 高效热管理可延长 LED 使用寿命
  • 可兼容 TECHSPEC® 远心背光光源远心镜头
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高强度条形灯
  • 可达 73,000 勒克斯的高强度输出
  • 紧凑的外壳,具有 T 型槽安装接口
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555)
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	高级照明超密封可冲洗背光灯
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达15,000 勒克斯的强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
CCS LED 点光源照明器 CCS LED 点光源照明器
  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights 高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯
  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可达 47,000 勒克斯的强光输出
  • 暗场与亮场之间的多个工作距离
  • 所需电源和可选配的手动强度调节器需另外购买
CCS 高分辨率同轴光源 CCS 高分辨率同轴光源
  • 独特的设计防止了鬼影图像
  • 有红、白、蓝三种颜色可选
  • 是高分辨率相机的理想选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号