产品 : 新产品
Our team is ready to assist you!
Clear
1/10λ外表面反射镜
Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses
Dichroic Filters
Dichroic Laser Beam Combiners
Hard Coated Bandpass Interference Filters
N-BK7均匀化柱状导光管
Near-UV (NUV) Achromatic Lenses
OD 2短波通滤光片套件
OD 2长波通滤光片套件
OD 6激光带通滤光片
TECHSPEC UV平板分光镜
UV 熔融石英 PCX 柱透镜
VIS 0° Coated PCX Lenses
可视和NIR平板分光器
拉曼边缘滤光片
离轴抛物金属膜反射镜
紫外UV平凸熔融石英透镜
荧光带通滤光片
荧光滤光片组件
近红外消色镜
锗平凸 (PCX) 透镜
镀加硬膜的宽带带通干涉滤光片
高品质OD4长波通滤光片
高品质UV光学镜片—平凹透镜
高性能短波通滤波片
25mm和30mm笼式系统光学安装板
25mm和30mm笼式系统光学透镜安装座
25mm和30mm笼式系统可调整光学安装座
25mm和30mm笼式系统固定光学安装座
25mm和30mm笼式系统安装板
25mm和30mm笼式系统平板配件
25mm和30mm笼式系统简单光学安装座
25mm和30mm笼式系统角度调整板
3mm笼式系统支撑杆
6mm笼式系统支撑杆
笼式球形系统
笼式系统M23.2可调整加长套管
笼式系统M23.2和M27.5固定加长套管
笼式系统M23.2和M27.5挡圈
笼式系统套管球形
笼式系统套管试验板适配器
笼式系统平板直角支架
笼式系统螺纹适配器
AVT Prosilica 的 GX 系列千兆以太网相机
EO USB2.0 CCD 机器视觉相机
EO以太网供电(POE)相机
EO自动变焦μ-Video™镜头相机
METAPHASE光纤LED照明器
SWIR定焦成像镜头
紧凑型定焦镜头
紧凑型远心镜头
AI高强度LED射灯