TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

S-mount公螺纹转C-mount母螺纹适配器

Male S to Female C Adapter, #63-974

×
产品编码 #63-974 6-10 工作日
×
- +
RMB 480.36
数量 1-4
RMB 480.36
数量 5+
RMB 427.48
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Thread Adapter
延展长度 (mm):
6.0
构造 :
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
总长度 (mm):
10.0
外径 (mm):
30.0
螺纹类型:
S-Mount to C-Mount
有效孔径 CA(mm):
10.0
Function:
Thread Adapter
Thread Termination:
Male to Female

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 使所有可用的套管系统螺纹类型相互适应
  • 扁平式设计,最大程度减小加长长度
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C、S 和 T 接口螺纹适配器确保所有套管系统螺纹类型相互兼容。这包括 C、S 和 T 接口螺纹、TECHSPEC 多元件套管系统螺纹 (M29 x 0.75)、ID1 (1.035” x 40 TPI) 和 ID05 (0.535 x 40 TPI)。所有螺纹适配器均采用扁平式设计,以最大程度减小加长长度。它们还具有黑色阳极氧化铝结构,以确保最大程度地减少系统内的反射。TECHSPEC C、S 和 T 接口螺纹适配器适用于系统扩展,并且可与使用受支持螺纹类型的任何光学组件兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号