TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

T接口固定架,适用于60 x 85mm分束平板,1/4-20螺纹

×
产品编码 #65-982 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,072.07
数量 1-4
RMB 4,072.07
数量 5+
RMB 3,799.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Optic Mount (Fixed)
光学类型:
Rectangular
尺寸 (mm):
75.0 x 75.0 x 75.0
延展长度 (mm):
75.0
注意 :
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)
螺纹类型:
T-Mount
Compatible Post:
¼-20
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.1
Dimensions of Compatible Optics (mm):
60.0 x 85.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 适用于立方体和平板分光镜、滤光片和反光镜的 C、S 和 T 接口解决方案
  • 提供 90° 安装基座
  • 适合英制或公制系统的 ¼ -20 和 M6 螺孔安装螺纹

TECHSPEC® C、S 和 T 接口立方体和平板安装座允许将立方体和平板光学元件集成到 C、S 和 T 接口系统。这些安装具有四个 C、S或 T 接口螺纹孔,也可以作为其他 C、S 或 T 接口组件的连接点。无论是 M6 还是 1/4-20,底座都有用于接杆安装的螺孔,使这些安装座与试验板和台式系统兼容。TECHSPEC C、S 和 T 接口立方体和平板安装座提供 90° 安装基座,用于在系统中放置分光镜、滤光片和反射镜。C、S 和 T 接口光圈可用来阻挡来自未使用的开口的光,并保护光学元件免受灰尘和碎片损害。

注意: #11-139#11-142 各包含一个 S 接口的光圈盖 (#11-137)

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号