TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

S-接口铜间隔圈套件(每种尺寸2个)

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
产品编码 #68-228 6-10 工作日
×
- +
RMB 739.49
数量 1-4
RMB 739.49
数量 5+
RMB 655.76
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Spacer Ring
Contents of Kit:
Qty. 2 of 0.25, 0.5, 1.0, 1.25, 1.5, and 2.0mm Spacer Ring
Function:
Spacer Ring

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

• 适用于 C、S 和 T 接口外螺纹
• 提供各种厚度以保持精确的间距
• 提供隔圈环套件

TECHSPEC® C、S 和 T 接口黄铜隔圈环安装在 C、S 和 T 接口组件的外螺纹上,可扩展系统的总长度。这些隔圈环适合对光学系统的组件间距进行增量调整。TECHSPEC® C、S 和 T 接口黄铜隔圈环的厚度范围从 0.25mm 到 2.0mm 不等,确保提供针对特定应用的间距。这些隔圈环可以进行多种配置组合,以达到所需的间隔距离。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号