留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976
TECHSPEC® C、S 和 T 接口环安装座采用螺丝封头,可分别接受 30mm、16mm、48mm 外径套管和镜筒。环安装座提供带有平坦安装面的 ¼-20 或 M6 螺孔安装螺纹,以方便安装到光学实验台接杆。TECHSPEC C、S 和 T 接口环安装座适用于将C、S或 T 接口套管系统组件快速集成到任何台式系统中。黑色阳极氧化结构减少了系统内的反射。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号