TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

S-mount 16mm夹具,带1/4-20螺纹孔

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

×
产品编码 #63-975 6-10 工作日
×
- +
RMB 525.31
数量 1-4
RMB 525.31
数量 5+
RMB 467.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
厚度 (mm):
9.50
构造 :
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
外径 (mm):
30.0
安装平面到中心(mm):
13.23
螺纹类型:
S-Mount
内径 (mm):
16.0
Function:
Post Mounting Adapter
Compatible Post:
¼-20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 允许接杆安装 C、S 和 T 接口套管系统组件
  • ¼-20 或 M6 螺孔安装选项
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C、S 和 T 接口环安装座采用螺丝封头,可分别接受 30mm、16mm、48mm 外径套管和镜筒。环安装座提供带有平坦安装面的 ¼-20 或 M6 螺孔安装螺纹,以方便安装到光学实验台接杆。TECHSPEC C、S 和 T 接口环安装座适用于将C、S或 T 接口套管系统组件快速集成到任何台式系统中。黑色阳极氧化结构减少了系统内的反射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号