TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

带C接口立方体封装热光反射镜,45°入射角

×
产品编码 #62-642 联系我们
×
- +
RMB 2,467.92
数量 1+
RMB 2,467.92
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面质量:
80-50
类型:
Cold Mirror
延展长度 (mm):
38.0
尺寸容差 (mm):
0.5
光学类型:
45° Cold Mirror
涂层规格:
Tavg ≥90% @ 800 - 1200nm
Ravg ≥95% @ 425 - 650nm
螺纹类型:
C-Mount (1" x 32 TPI)
涂层:
Cold Mirror, 45°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Filter Included:

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供热或冷反射镜及彩色二向色选件
  • 4 个标准内接 C 接口螺纹孔

45° 反射二向色性彩色滤光片

我们的反射二向色性滤光片设计为在 45° 入射角下使用,可以反射红光、蓝光或绿光,同时透射剩余的可见光波长。相较于其他现成的彩色处理滤光片,爱特蒙特光学反射二向色体具有更高的性能和更好的基片质量。每个滤光片可在指定颜色范围内提供超过 98% 的反射率(与竞争对手的 90% 相比)和超过 90% 的剩余波长透射。λ/4 N-BK7 精密抛光基片不会像同样功能的滤光片在未指明的商业抛光基片上那样降低图像质量。

热反射镜和冷反射镜

我们的 C 接口热反射镜和冷反射镜提供简单方便的系统集成,可以使用标准的常备 C 接口组件。热反射镜 用于反射近红外波长并透射可见光波长,冷反射镜用于反射可见光并透射近红外波长。

外壳尺寸为高 50mm x 宽 38mm x 深 38mm,带有四个 1-32 TPI 内接 C 接口螺纹孔(直通 90°)。可以使用我们随附的孔盖关闭未使用的开口,底座中间有一个 ¼-20 的螺孔,以便轻松安装在接杆上。还提供没有光学元件的安装座 (#56-265)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号