TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

9mm直径,C接口薄透镜固定座

×
产品编码 #54-614 6-10 工作日
×
- +
RMB 458.33
数量 1-4
RMB 458.33
数量 5+
RMB 407.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Fixed
兼容光学直径 (mm):
9.0
延展长度 (mm):
5.6
构造 :
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
总长度 (mm):
9.6
光学类型:
Circular
外径 (mm):
30.0
螺纹类型:
C-Mount
有效孔径 CA(mm):
8.00
Function:
Optic Mount (Fixed)
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 简单透镜、消色差透镜、滤光片或分划板适用的安装座
  • 其设计可与任何 C、S 或 T 接口组件兼容
  • 安装座包含的挡圈可固定光学元件

TECHSPEC® C、S 和 T 接口圆形光学安装座设计用于将一系列圆形光学组件安装在与 C、S 和 T 接口兼容的系统上。随附的螺纹挡圈设计为可接受标准平直刀片扳手,将光学组件固定在位。TECHSPEC C、S 和 T 接口圆形光学安装座的外径分别为 30mm、16mm 和 48mm,适用于 1”x 32TPI、M12 x 0.5 或 M42 x 0.75 安装。这些圆形光学安装座与使用 C、S 或 T 接口螺纹的各种爱特蒙特光学机械组件兼容,是创建各种光学系统的理想选择。

注: #56-353, #56-354, #52-933, 和 #52-292 都是 3 部式组件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号