TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

30mm - 50mm, C接口精密调焦筒

×
产品编码 #03-625 6-10 工作日
×
- +
RMB 907.84
数量 1-4
RMB 907.84
数量 5+
RMB 802.07
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Fine Focus Tube
延展长度 (mm):
30.0 - 50.0
外径 (mm):
30.0
桶状螺纹:
M18 x 0.5
螺纹类型:
C-Mount
有效孔径 CA(mm):
18.0
内径 (mm):
18.0
Function:
Extension Tube (Adjustable)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 细牙螺纹内部镜筒可精密调节焦点
  • 内径挡板螺纹可减少杂散光
  • 内螺纹端有凸缘可用于控制调节

TECHSPEC® C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管用于对系统内光学元件的位置进行精密调整。这些套管具有底部带有 C、S 和 T 接口外螺纹的外镜筒,以及带有精细螺纹以便进行精确对焦的内镜筒。辅助镜筒具有 S、C 和 T 接口的内螺纹、可轻松调节的前端滚花环和用于遮光板的内部螺纹。可以使用固定螺丝来固定加长位置。TECHSPEC C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管提供不同的加长选项,以满足特定应用需求。

注意: 适合 C、S 和 T 接口细牙螺纹聚焦管的兼容六角扳手为(分别为 #(#56-271, #55-452, 和 #58-637) 单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号