TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm长度,C接口延长管

×
产品编码 #54-630 6-10 工作日
×
- +
RMB 282.05
数量 1-4
RMB 282.05
数量 5+
RMB 250.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Extension Tube
延展长度 (mm):
15.0
总长度 (mm):
19.0
外径 (mm):
30.0
螺纹类型:
C-Mount
有效孔径 CA(mm):
22.0
Function:
Extension Tube (Fixed)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 用于给光学系统的套管增加固定长度
  • 内/外螺纹位于相对的两端
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C、S 和 T 接口加长套管能扩展光学系统,同时阻止外部光线和碎片进入系统。加长套管可与 C、S 或 T 接口螺纹一起使用,使它们可以集成到广泛的系统和应用中。黑色的阳极氧化铝结构与带螺纹的内径向结合,确保减少系统内的杂散光。TECHSPEC C、S 和 T 接口加长套管具有不同长度,可以组合使用这些长度来创建特定应用所需的确切扩展长度。由于外螺纹部分,实际套管比加长套管更长。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号