TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C-Mount 转BNC探测器夹具

C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734

×
产品编码 #58-734 6-10 工作日
×
- +
RMB 788.85
数量 1-4
RMB 788.85
数量 5+
RMB 700.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Diode Mount
延展长度 (mm):
16.5
总长度 (mm):
20.5
外径 (mm):
30.0
螺纹类型:
C-Mount
有效孔径 CA(mm):
20.0
内径 (mm):
25.1
Function:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
With BNC Connector

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供 C 和 S 接口螺纹以便轻松集成
  • 扁平式设计,可最大程度地减少系统入侵
  • 可兼容普通激光二极管或光电二极管

TECHSPEC® C 和 S 接口二极管接口设计用于将二极管轻松集成到与 C 和 S 接口兼容的系统。二极管可以在接口内定位在任意方向,以最大程度地连接引线或进行安装。TECHSPEC C 和 S 接口二极管接口采用扁平式设计,可最大程度地缩小系统长度,同时缩短二极管和其他系统组件之间的距离。兼容的二极管外壳包括 TO-18/TO-46、TO-5、TO-8、BNC 连接器和 5.6mm 或 9mm 直径的罐子。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号