高性能振动隔离系统

×
产品编码 #87-226 联系我们
×
- +
RMB 34,683.09
数量 1-4
RMB 34,683.09
数量 5+
RMB 32,920.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Universal
厚度(英寸):
3.0
长度(英寸):
20.0
宽度(英寸):
18.0
构造 :
Electropolished stainless steel sides and base
Textured powder coat carbon steel top plate
进给压力 (psi):
80 (nitrogen or air)
高度(英寸):
3.0
负载容量 (kg):
67 (150 lb)
重量 (kg):
22 (50 lb)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 被动振动隔离
  • 重量轻及具备紧凑的轮廓设计,方便携带
  • 自调平设计且备有高度控制阀

TMC 高性能振动隔离系统设计用于从严苛的显微镜应用中移除多余的振动效果。这个具备低轮廓设计的设备非常轻盈,仅重22kg,非常方便携带以及适用于实验室整合。高性能振动隔离系统由电抛光的不锈钢底盘和粉末涂覆的钢面板组成。此高性能振动隔离系统具有自调平设计,同时也备有高度控制阀,用于修改平台高度。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号