TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5/12.7mm光学固定架

#84-348

×
产品编码 #84-347 6-10 工作日
×
- +
RMB 480.36
数量 1-4
RMB 480.36
数量 5+
RMB 426.60
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Optic Mount (Fixed)
光学类型:
Square/Circular
兼容光学直径 (mm):
12.5 - 12.7
有效孔径 CA(mm):
10.9
总长度 (mm):
11.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.80
Dimensions of Compatible Optics (mm):
12.5/12.7 Sq.

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder #84-345 (M6) or #84-346 (¼/20).

产品系列说明

  • 本款固定器可安装矩形光学组件或圆形光学组件
  • 完整的固定器包含一个外壳和一个光学件固定座
  • 提供M6或¼-20螺孔,以进行接杆安装

TECHSPEC C接口滤光片/偏振片固定器设计用于将各种矩形光学组件或圆形光学组件安装到C接口兼容的系统。完整的TECHSPEC C接口滤光片/偏振片固定器必须包含外壳和光学件固定座。为确保本产品适用于各种不同的接杆,本产品外壳以M6或¼-20螺孔提供。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号