12.5“直径,大号光学支架

×
产品编码 #36-480 6-10 工作日
×
- +
RMB 50,821.52
数量 1-4
RMB 50,821.52
数量 5+
RMB 44,820.07
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
317.5
有效孔径 CA(英寸):
12.08
有效孔径 CA(mm):
306.8
光中心线 (mm):
203.2
范围:
尺寸(英寸):
16.00 x 8.00 x 15.00
尺寸 (mm):
406.4 x 203.2 x 381.0
重量 (lbs):
41.0
内径(英寸):
12.56
构造 :
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
兼容光学直径 (inches):
12.50
光中心线 (inches):
8.00
光学元件安装方式:
Three Spring-Loaded Clips
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
53.0
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.031

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于直径较大的光学元件的坚固动态安装座
  • 滚珠支枢和微俯仰螺丝提供俯仰和滚动
  • 分辨率比测微计调整高出50%

光学元件动态固定座利用一个正交三点悬架装置让您进行精确的滚珠支枢调整,为您提供两轴倾斜(俯仰和滚动),从而实现高度稳定的动态运动。调整由三个64俯仰螺丝提供(1至2英寸直径型号则是使用两个64俯仰螺丝)。6英寸直径型号的调整由两个64俯仰螺丝提供,而8至12.5英寸直径型号的调整则是使用三个32俯仰螺丝提供。微俯仰螺丝的分辨率比测微计调整高出50%。具有角基底,以进行独立安装。这些安装座均拥有不可或缺的光学设计,因此光学元件不会变形。

注意: 如需在我们直径 12.5" 的光学接口中安装直径 12" 的光学元件,请使用 12.5" 到 12" 的适配器套件 (#12-226)。适配器套件和直径 12.5" 的光学接口一起作为 #12-227 提供。

技术信息

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号