TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

光学镜片调整架,50/50.8mm直径光学孔径,2个调节螺丝

50/50.8mm Diameter Kinematic Mount, 2-Screws, #58-852

×
产品编码 #58-852 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,101.75
数量 1-4
RMB 1,101.75
数量 5+
RMB 991.58
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
50.0 - 50.8
调节螺丝数目:
2
有效孔径 CA(mm):
45.9
行程 (mm):
No Z-Axis Translation
构造 :
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
角度公差 (°) :
0.2 per 0.25mm turn
微倾斜角度 (°) :
±5
微翻转角度 (°) :
±5
每1°旋钮旋度灵敏度(弧秒) :
2.3
热精度 (μrad) :
<5
调节螺丝螺距 (mm):
0.25
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
2.0
指示稳定性(微弧):
1.3

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用100 TPI 精密细牙螺纹
  • 操作简单方便,精度高
  • 倾斜/翻转角度:±5°

我们的TECHSPEC®品牌的圆形光学调整架可对光学元件进行精密的位置调整。每种夹具通过两个或三个螺钉来调整位置和俯仰角度。3螺钉的版本可针对光轴进行调校。锁止螺钉头部为尼龙材料(带1.5毫米六角扳手)可保护镜片。Fingercots结构可方便摆放光学元件。

本品选材结实耐用,质量可靠,重复性能良好。调整部位采用内嵌不锈钢件特别设计,涂润滑脂保证运行平滑,调整旋钮可用六角扳或电动螺丝刀卸开(扳手尺寸为2mm).本品在销售时调整旋钮和六角扳手。

本品也可连接到我们公司的TECHSPEC®品牌不锈钢接杆上。将公螺纹适配器去掉后,可选M4或8-32螺丝将接杆和光学调整架接在一起。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号