20mm光束控制组件

#67-363

×
产品编码 #67-363 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,754.76
数量 1-10
RMB 3,754.76
数量 11+
RMB 3,497.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Beam Steering
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
25.0 - 25.4
范围:
360° Horizontal, 6° Tilt
构造 :
Black Anodized Aluminum & Stainless Steel
Post Diameter (mm):
20.0

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可随时使用的光束偏转组件
  • 高分辨率的100 TPI动态固定架
  • 提供20mm接杆以提高稳定性

这些光束偏转组件特别适用于激光全息术和干涉测量镜头方面的应用,以及其他要求精确转折光束的条件严苛的设置与系统。12.7mm的组件包含可接至英制和公制实验台的通孔底座、300mm的主接杆以及两个倾斜范围为6度的100 TPI动态固定架。动态固定架可垂直移动,也可绕着主接杆进行360°旋转。20mm光束控制安装件可应用于高度稳定的底座,与之配对的底座狭槽大于12.7mm ;包含一个20mm主接杆和可承受大载荷的交叉夹钳。反射镜可通过#8固定螺丝固定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号