X-Y-Z方向位移调整台,25.4mm最大光学直径

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
产品编码 #62-959 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,371.74
数量 1-4
RMB 4,371.74
数量 5+
RMB 3,934.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Linear (XYZ)
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
25.0 - 25.4
有效孔径 CA(mm):
22.0
兼容光学厚度 (mm):
11.0 (Max)
外径 (mm):
65.0
厚度 (mm):
34.00
行程 (mm):
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
重量 (g):
240
构造 :
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
M6 x 1.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供 2 轴、3 轴和 5 轴可调式安装座
  • 提供适用于 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 和 50mm (2”) 直径光学元件的选件
  • M6 安装螺纹

多轴可调式光学安装座可沿 X 轴和 Y 轴(以及通过可选的 Z 轴)调节光学位置,并进行翻转/倾斜调节。运用紧凑的封装,可进行精细的对准调节,而无需额外使用庞大的调整台。多轴可调式光学安装座非常适用于在原型和精密实验室台式光学系统中执行对准调节。这些安装座包括 M6 安装螺纹,因此与我们的标准 公制不锈钢安装接杆兼容。搭配使用挡圈和Delrin缩醛树脂圈以固定光学元件,同时不会损坏其表面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号