108.0mm 直径光学单元装配件

×
产品编码 #57-871 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,049.64
数量 1-9
RMB 3,049.64
数量 10+
RMB 2,699.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Fixed
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
108.0
有效孔径 CA(英寸):
4.06
有效孔径 CA(mm):
103.1
最大直径 (mm):
130.0
兼容光学厚度 (mm):
<22.4
外径(英寸):
4.625 x 20 TPI
内径(英寸):
4.37 x 32 TPI
构造 :
Black Anodized Aluminum
最大直径(英寸):
5.12
兼容光学直径 (inches):
4.25
兼容光学厚度 (inches):
<0.88
兼容调整架:
Compatible Post:
¼-20

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于直径较大的光学元件的坚固安装座
  • 备有¼-20螺孔,方便进行接杆安装
  • 利用螺纹安装于光学元件动态固定座以添加翻转/倾斜调整功能

光学元件装配组件可安装从直径从25mm(1英寸)至4.25英寸长的光学元件,包含一个光学元件、可移除的热隔离垫以及带螺纹的挡圈。每个元件均配有一个¼-20螺孔,方便进行不锈钢接杆安装,可独立安装以用于光学实验板配置中。每个光学元件也配有外螺纹,可与光学元件动态固定座安装接合,以更大程度控制校准。本品采用铝制结构,表面黑色阳极氧化。

技术信息

 
Inner Diameter Outer Diameter Clear Aperture Max. Outer Diameter Stock No.
1.06-32 TPI 2.25-20 TPI 0.81" 2.75" #36-461
2.06-32 TPI 2.25-20 TPI 1.81" 2.75" #36-465
3.06-32 TPI 3.25-20 TPI 2.81" 3.75" #36-466
4.37-32 TPI 4.625-20 TPI 4.06" 5.12" #57-871
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号