滤光片平移座

×
产品编码 #53-272 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,057.68
数量 1-9
RMB 1,057.68
数量 10+
RMB 956.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Linear (X)
光学类型:
Square or Rectangular
兼容光学大小 (mm):
15.0 - 101.6
Compatible Post:
¼-20
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可夹持滤光片的厚度达3mm
  • 水平和垂直的安装孔为 ¼-20
  • 不包括接杆
  • 调节平滑,带锁定螺钉

平移座是调整滤光片和分光镜位置的必备品,比如,在激光方面滤除可见光时,通常需要一些方法来调整滤光片的位置来找到需要的光束。我们公司可为您提供经济实惠的滤光片平移座。在底部和侧面留有¼-20规格的螺纹,本装置允许水平或者竖直安装及运动。本品设计时尽可能的将夹持镜片或滤光片的通光口径保留到最大,总的阻挡面积只有½平方厘米。 可固定滤光片反射镜,分光片和任何平面光学元件,夹持厚度达3mm。

光学件固定在一个可来回运动的架子上,形程为96 mm,用两个2-56规格的尼龙螺钉固定光学件,中心间距为12mm, 用一个尼龙平垫垫在光学件上。铝制滑轨上开槽以控制划块,由手调螺钉锁紧。这个手调螺钉既可作为把手来控制行程又可锁定位置,本品包括六角螺钉扳手,但不包括接杆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号