英制桌面安装板

Motorized Filter Wheels

Motorized Filter Wheels

Motorized Filter Wheels 8-position Holder for 1 5-position Holder for 50mm Diameter Filters, #59-783
×
产品编码 #59-796 6-10 工作日
×
- +
RMB 599.35
数量 1+
RMB 599.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • USB或RS-232接口
  • 双向控制
  • 兼容C接口和T接口适配器

本品可用在需要选择光谱或光强度控制的自动化应用中,用户可通过手动操作控制盒进行控制或通过RS-232接口遥控。USB滤光片转轮需要连接到PC才可进行电动操作。两种电动滤光片转轮都包含基于Windows®开发的图形用户界面、备有内置步进电机的滤光片转轮外壳、USB或RS-232电缆以及12V直流电源。注意:滤光片固定器单独出售。

注意:备有软件和手册可供下载

电动滤光片转轮可选配两种可互换的滤光片固定器。8位固定器最多可装8个直径为25mm和1",厚度高达5.5mm的滤光片。5位固定器最多可装5个直径为50mm,厚度高达5.5mm的滤光片。每个滤光片固定器可以很方便地从电动滤光片转轮拆卸下来,而不需借助任何工具。铰链门由一个指旋螺钉固定,打开以后,就可取出滤光片固定器并换上另外一个。滤光片固定器上配有0.75mm和1.5mm厚的隔圈来适应不同厚度的滤光片。各个滤光片用两个可移取式塑料片固定。

可以借助于英制或公制安装平台来固定滤光片转轮外壳。英制安装平台上有三个¼-20的螺孔来固定接杆,并与英制实验台兼容。公制安装平台上则有三个M6的螺孔来固定接杆,并与公制实验台兼容。可以通过使用C接口或T接口适配器来轻松固定产品。

可利用USB到串口转换器,通过USB连接将RS-232滤光片转轮的控制盒接到不具备内置COM (RS-232) 端口的计算机上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号