TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

滤光片调整架,2个调节螺丝

×
产品编码 #58-874 有现货
×
- +
RMB 1,040.05
数量 1-4
RMB 1,040.05
数量 5+
RMB 936.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Square or Rectangular
兼容光学大小 (mm):
12.7 - 101.6
调节螺丝数目:
2
孔径大小:
1" (25mm)
兼容光学厚度 (mm):
0.5 - 3.7
行程 (mm):
No Z-Axis Translation
构造 :
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
角度公差 (°) :
0.4 per 0.25mm turn
微倾斜角度 (°) :
±5
微翻转角度 (°) :
±5
每1°旋钮旋度灵敏度(弧秒) :
4
热精度 (μrad) :
<5
调节螺丝螺距 (mm):
0.25
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32
指示稳定性(微弧):
1.3
Aperture Size (mm):
25.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可夹持正方形/矩形滤光片,尺寸最大为 50.8mm x 50.8mm
  • 倾斜/翻转角度调整范围为: ±5°
  • 可用电动旋纽
  • 可选2螺钉版和3螺钉版

我们的TECHSPEC®品牌的滤光片调整架可对光学元件进行精密的位置调整。每种夹具通过两个或三个螺钉来调整位置和俯仰角度。3螺钉的版本可针对光轴进行调校。

本产品操作界面友好,有英制/公制版本可选,可夹持12.7mm到50.8mm规格的滤光片,锁止螺钉头部为尼龙材料(带1.5毫米六角扳手)可保护镜片。Fingercuts结构可方便摆放光学元件。

本产品选用优质材料,确保机械强度,可重复性好。各处调整螺母采用不锈钢嵌件(市场上一些类似产品采用低质量廉价的钢材料,或只有一个钢接触面)。而本品采用特殊设计,涂有润滑脂确保运行平滑,手感良好。螺钉和连接杆上有尼龙材料,可保护光学元件不被碰伤。黄铜轴套与不锈钢螺纹配合,经久耐用。

本调整架可连接我们的TECHSPEC®不锈钢接杆,去除掉接杆上的外螺纹转接口,就可用M4或8-32的螺钉来连接接杆和其它配件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号