V型底座,带夹具

×
产品编码 #03-665 有现货
×
- +
RMB 2,582.50
数量 1-4
RMB 2,582.50
数量 5+
RMB 2,282.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Fixed
光学类型:
Cylindrical Tube
兼容光学大小 (mm):
5.6 - 67.9
构造 :
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Compatible Post:
¼-20
Number of Clamps:
2

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • #03-665产品包括可调高度架
  • 可用于搭建激光管和大的光学元件
  • ¼-20 螺孔,可接0.5英寸直径的接杆

V形夹具座可用于夹持激光管和厚度足够厚的光学元件(如大多数复消色差镜片),底座上有六个¼-20螺孔,可接接杆,也可用于接V型卡槽。在中心部位有一个¼-20的螺孔可接0.50英寸直径的接杆。高度可调的夹子可将元件夹在V形槽中。

V-Block Base
V-Block Base
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号