TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

M23.2与C接口转换器

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	#85-595
×
产品编码 #85-584 6-10 工作日
×
- +
RMB 290.86
数量 1+
RMB 290.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Thread Adapter
尺寸 (mm):
28 Dia.
螺纹类型:
M23.2 x 0.75 (Female)/C-Mount ( Male)
长度 (mm):
2.0
延展长度 (mm):
2.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

M23.2 和 M27.5 套管适配器与配件可用于和笼式系统加长套管连接在一起,或将套管系统组件接到标准C接口组件。该延长挡圈可以在无需添加额外系统长度的情况下,用于连接加长套管。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号