留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
35mm ID 2" Square Mounting Plate, #85-735
TECHSPEC 笼式系统安装板是TECHSPEC笼式系统的基本元件。每个平板具有四个6mm支杆孔,用于制作基本笼式系统结构。支杆分布于直径为38mm的圆周,相邻圆孔距离26.9mm并由随附的M3 x 2.5定位螺丝固定。另外,随附的3个M3 x 6定位螺丝也可用于固定光学组件、笼式系统套管、或安装于平板内径。
选择合适的产品可最大程度的提高应用性能。 观看下面的视频演示关于TECHSPEC 笼式系统元件 可互换式光学夹具以及侧方位安装板 和 四杆接插板.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号