TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

笼式板角度支架, 带1/4-20螺纹接口孔

Cage Plate Angle Bracket

×
产品编码 #85-666 6-10 工作日
×
- +
RMB 123.40
数量 1+
RMB 123.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Function:
Angle Adjustment
尺寸 (mm):
9.5 x 15.2
Compatible Post:
¼-20
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 多个角度定位选项
  • 备有固定和连续调整平板
  • 阳极氧化铝构造

TECHSPEC 笼式系统角度调整板 通过直角支架连接到标准安装板,提供一系列角度定位选项。固定角度的安装平板具有M3沉孔,以30°增量在光路内提供30°、60°和90°弯曲。经专门设计的旋转适配器平板可成对使用,并可允许连续性角度调整。25mm平板的#85-692#85-701接杆适配器用于连接两个旋转适配器平板。在两个标准笼式系统平板之间悬挂倾斜平板可使光学件或支架倾斜连接到相关的光轴。

快速视频演示

选择合适的产品会提高系统的应用性能。观看有关TECHSPEC笼式系统元件的视频演示: 如何搭建带有关节臂的系统.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号