留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
#85-663
TECHSPEC® 笼式系统可调板用于将光学组件集成到 TECHSPEC 笼式系统中,同时提供旋转、翻转/倾斜或线性调整。旋转安装座提供 M6 或 ¼-20 安装螺纹,专为适应 25mm 笼式系统平板s.的内部直径而设计。动态笼式安装板与 30mm 笼式系统平板 兼容,可实现笼式系统装配件的动态调整。X-Y 微调工作台板具有 6mm 的支杆孔,并具有 7mm 的通光孔径、X-Y 微定位器以及 RMS 螺纹接口,可进行精密的安装对准。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号